LXES2SBAA4-114

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタESD保護デバイスB/Tシリーズ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | LXES2SBAA4-114

Murata Icon X スペック

サイズ2.9x2.8mm
チャンネル数4ch
静電容量12.0pF
VBR(min.)6.0V

Murata Icon X 用途

その他用途

音声・映像ライン、低速伝送ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

3000