MHM306-01

    1. イオナイザ/オゾナイザ 〉イオナイザ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | MHM306-01
外形寸法図 | MHM306-01

Murata Icon X スペック

入力電圧12.0Vdc
消費電力1.0W
使用温度範囲-10℃ ~ 50℃
使用湿度範囲20%RH ~ 80%RH
イオン種マイナスイオン
イオン量20000000pcs/cc
オゾン量1.00mg/H
リード全長290mm

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ袋

200