PVG3A504C01R00

    1. 抵抗器 〉トリマポテンショメータ
  • 生産中止日:2017/01/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PVG3A504C01R00
外形寸法図 | PVG3A504C01R00

Murata Icon X スペック

定格電力0.25W
形状SMD
最高使用電圧200Vdc
調整方向上面
サイズ3mm
自動調整対応Yes
調整回転数(電気的有効回転角度)1(210°±10°)
機械的回転角度250±10°
全抵抗値500kΩ
全抵抗値公差±20%
抵抗温度係数±150ppm/℃
抵抗変化特性B(直線)
接触抵抗変化公称全抵抗値の2%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値公称全抵抗値の1%または2Ωのいずれか大きい方以下
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
回転トルク4.9mN・m以下
定格電力規定条件70℃
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量0.06g

Murata Icon X 特長

1. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、
   長期間安定した特性を確保します。
2. 自動調整に対応したプラス溝を採用しています。
3. ドライバーの挿入性を向上した大口径、
   深溝ロータを採用しています。
4. 上面調整品は、3mmサイズ用ランド、4mmサイズ用ラン
  ドにそのままご使用頂けます。
  (4mmサイズ用ランドはガルウイングタイプとなります。)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

180mmエンボステーピング

1000

Murata Icon X 製品データ