PVM4A501C01B00

    1. 抵抗器 〉トリマポテンショメータ
  • 生産中止日:2017/01/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PVM4A501C01B00
外形寸法図 | PVM4A501C01B00

Murata Icon X スペック

定格電力0.1W
形状SMD
最高使用電圧50Vdc
調整方向上面
サイズ4mm
自動調整対応Yes
調整回転数(電気的有効回転角度)1(240°±10°)
機械的回転角度エンドレス
全抵抗値500Ω
全抵抗値公差±25%
抵抗温度係数±250ppm/℃
抵抗変化特性B(直線)
接触抵抗変化公称全抵抗値の3%以下
残留抵抗値公称全抵抗値の2%以下
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
回転トルク2.0~24.5mN・m
定格電力規定条件70℃
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量0.08g

Murata Icon X 特長

1. サーメット抵抗素子です。液体や埃などの厳しい環境下での
   使用に適しています。
2. ユニークな密閉構造により、フローはんだ・リフローはんだが
  可能です。
3. 部品点数3点のシンプル構造で、長期の信頼性を維持します。
4. 大型ドライバープレートの採用により、
   優れたドライバー挿入性を実現しました。
5. はんだ付け後の洗浄が可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

500

Murata Icon X 製品データ