SFPLA450KJ1A-B0

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:1989/01/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFPLA450KJ1A-B0
外形寸法図 | SFPLA450KJ1A-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数4
中心周波数450.0kHz
中心周波数公差±1kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±2.0kHz以上
選択度(+)40dB[fn+7.5kHz]
選択度(-)40dB[fn-7.5kHz]
保証減衰量35dB以上[fn±100kHz内]
挿入損失6.0dB以下(最小損失点にて)
リップル1.5dB以下[fn±1.5kHz内]
群遅延リップル偏差20μsec.
入出力インピーダンス2000Ω

Murata Icon X 特長

SFPLAシリーズは、高選択度高安定、高減衰量、無調整などの数々の特長をもち、AM受信機の中間周波フィルタとして最適です。また、ICとの整合性が高く、セットの回路設計が容易になります。高減衰量のため、カーステレオ/オールバンドラジオ等に最適です。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

200

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。