SFSKB4M30GF00-R1

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:2006/10/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFSKB4M30GF00-R1
外形寸法図 | SFSKB4M30GF00-R1

Murata Icon X スペック

使用温度範囲0℃ ~ 70℃
形状SMD
素子数2
中心周波数4.300MHz
公称値Yes
3dB帯域幅fn±75kHz以上
減衰帯域幅650kHz
保証減衰量30dB[3.8MHz点]
スプリアス減衰量30dB[3.3MHz~3.8MHz内]
挿入損失6.0dB以下
入出力インピーダンス1000Ω

Murata Icon X 特長

SFSKBシリーズは、赤外線ヘッドホンへの対応を可能としたチップセラミックフィルタです。周波数は、2.3 / 2.8 / 3.2 / 3.8 / 4.3 / 4.8 / 5.2/ 5.7MHzの8つのバリエーションがあります。LCフィルタよりも小型、低背、軽量となっており、多chにも対応しやすくなっております。また、周波数の無調整化が可能となり、製造コストの低減に貢献いたします。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
2. 厚み1.5mm max.、面積5.2×3.8mmのチップタイプですのでプリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. 鉛レスはんだ実装可能です。
4. 動作温度範囲:0~+70℃, 保存温度範囲:-55~+85℃
5. 無調整化が可能となります。
6. LCフィルタと比較して、小型、低背、軽量となります。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

330mmエンボステーピング

3000