TZC3Z060AA01B00

    1. コンデンサトリマコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZC3Z060AA01B00
外形寸法図 | TZC3Z060AA01B00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法1.6mm
T寸法公差±0.1
定格電圧100Vdc
静電容量最小値(max.)2pF
静電容量最大値6pF
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数NP0±300ppm/℃
Q500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧220Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク1.5~9.8mNm
外形色
質量0.05g

Murata Icon X 特長

1.プラス溝により、ドライバーの挿入性が向上。
2.ニッケルメッキにより耐食性が向上。
3.マウンターでの吸着力が向上。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

500

Murata Icon X 製品データ