製品の品番または品番の一部を入力してください
1. 世界最小サイズ。(2015年5月現在) 当社従来品(TZY2)の体積 1/5、面積 1/3、 外形1.5(W)×1.7(L)×0.85(H)mmの超小型・ 薄型チップトリマコンデンサです。2. 樹脂レス構造と精密加工により、はんだ耐熱性に優れ、 リフロー後も安定した性能を発揮します。3. 自己共振周波数が高く、高周波回路に適しています。 (TZR1Z010の1.0pFセットでの自己共振周波数は、6.2GHzです。)
構造図
推奨の調整ドライバー
周波数特性
温度特性
製品のお問い合わせ
サンプルのお問い合わせ
お見積もりのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
このページをPDFダウンロード
同業代替品はございません
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃以下、定格電圧×80%以下」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命
定格電圧についてはFAQをご確認ください。