TZR1Z1R5A001B00

    1. コンデンサトリマコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZR1Z1R5A001B00
外形寸法図 | TZR1Z1R5A001B00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法0.85mm
T寸法公差±0.05
定格電圧25Vdc
静電容量最小値(max.)0.7pF
静電容量最大値1.5pF
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数NP0±300ppm/℃
Q200min. at 200MHz, Cmax.
耐電圧55Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク0.1~1.0mNm
質量0.007g

Murata Icon X 特長

1. 世界最小サイズ。(2015年5月現在)
  当社従来品(TZY2)の体積 1/5、面積 1/3、
  外形1.5(W)×1.7(L)×0.85(H)mmの超小型・
  薄型チップトリマコンデンサです。
2. 樹脂レス構造と精密加工により、はんだ耐熱性に優れ、
  リフロー後も安定した性能を発揮します。
3. 自己共振周波数が高く、高周波回路に適しています。
  (TZR1Z010の1.0pFセットでの自己共振周波数は、6.2GHzです。)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

500