TZY2K450A001R00

    1. コンデンサトリマコンデンサ
  • 最終受注期限:2016/12/31
  • 生産中止日:2017/03/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZY2K450A001R00
外形寸法図 | TZY2K450A001R00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法1.25mm
T寸法公差max.
定格電圧25Vdc
静電容量最小値(max.)8pF
静電容量最大値45pF
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数N1000±500ppm/℃
Q300min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧55Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク0.7~4.9mNm
質量0.032g

Murata Icon X 特長

1. 外形2.5(W)×3.2(L)×1.25max.(H)mmの小型・薄型です。
2. カバー形状の改善により当社従来品より耐フラックス浸入性が改善されました。
3. 摺動面の密着性を上げることにより、調整後の容量値変動
(セッティングドリフト)が極めて少なく、非常に優れた安定性を示します。
4. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れ、リフロー後も
安定した性能を発揮します。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

180mmエンボステーピング

2000