XDCAF21M700MAA00P0

    1. フィルタ水晶フィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XDCAF21M700MAA00P0
外形寸法図 | XDCAF21M700MAA00P0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 70℃
中心周波数21.7000MHz
公称値Yes
形状SMD
3dB帯域幅±3.75kHz以上
減衰帯域幅20kHz以下
減衰帯域幅規定条件[18dB]
挿入損失(max.)2dB
リップル(max.)1dB
スプリアス減衰量(min.)18dB
保証減衰量(min.)70dB
終端インピーダンス1050Ω // 6.0pF
ポール数2

Murata Icon X 特長

長年の経験と実績により、独自の薄板技術で開発設計した水晶フィルタは信頼性に優れ、業務無線を代表として世界的に幅広く利用されています。

Murata Icon X 用途

その他用途

産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

P0

330mmプラスチックテーピング

3000