製品の品番または品番の一部を入力してください
つながる安心が、ここにある。RFID導入を、もっと手軽に。
ムラタのRFIDプラットフォームは、ハードウェア、ソフトウェア、通信インタフェースの提供を通じて、IoTの実現に貢献します。
UHF帯(860~960MHz)の周波数帯で無線通信を行う、RFIDタグです。UHF帯のRFIDは、長距離で複数個のタグ...
HF帯(13.56MHz)の周波数帯で近距離無線通信を行う、RFIDタグです。HF帯のRFIDは、公共交通機関やスーパー...
2026年10月15日(木)~10月16日(金)、Korea Murataにてタイヤ業界向けのRFID導入教育およびユースケースのセミナーを開催します。
村田製作所は、ハードウェアからソフトウェアまでを含めたRFIDシステムのトータルソリューションを提供しております。詳細は専用のウェブサイトでご覧ください。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロードなどの詳細をご確認いただけます。