製品の品番または品番の一部を入力してください
SCC1300シリーズは生産中止予定です。新規開発にはご採用いただけません。
X軸ジャイロスコープと3軸加速度センサの一体型
自動車、 計測機器、 航空機器、 大型車両
お奨め品を選ぶ > SCC1300-D02 , SCC1300-D04
評価ボード > SCC1300-D0*-PWB
ジャイロセンサ > 製品ラインアップ一覧
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。