焦電型赤外線センサセレクションガイド

屋内用途・屋外用途別

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Usage Mount Position Murata P/N Remarks
Indoor Wall IRA-S210ST01
(IRA-S200ST01A01)
Standard for wall mount type application
Indoor Wall IRA-S410ST01
(IRA-S400ST01A01)
High sensitivity
Outdoor Wall IRA-S230ST01
(IRA-S220ST01A01)
High stability against temperature changing
Indoor Ceiling IRA-S510ST01
(IRA-S500ST01A01)
Standard for ceiling mount type application

電波等のノイズ性能を少しでも良くしたい場合

焦電型赤外線センサの屋内用途と屋外用途の違いですが、耐ノイズ性能を改善したタイプもラインナップしています。ただし、電波ノイズによる誤動作の効果は回路や基板の状態によって異なりますので、すべてのセットに対して効果が得られる訳ではありません。
まずはお困りのセットにて効果があるかご確認いただけますようお願いします。

屋外での使用を考えている場合

焦電型赤外線センサは、直射日光が当たるようなところでの使用は控えていただきたいですが、センサ部(レンズ部)に直射日光が当たらないよう工夫をして屋外で使っている事例もあります。内部構造により温度変化の影響を受けにくいタイプのIRA-S230ST01/IRA-S220ST01A01をお勧めします。

スペック別(リードタイプ製品)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Item Unit IRA-S210ST01 IRA-S230ST01 IRA-S410ST01 IRA-S510ST01
Sensitivity
(500K, 1Hz)
mVpp 4.6 4.6 7 3.3 (1/4 element)
White noise mV 150 180 200 250
Source voltage
(5V, 47KΩ)
V 0.2 ~ 1.5 0.2 ~ 1.5 0.2 ~ 1.5 0.2 ~ 1.5
F.O.V
(Ver./Hor)
deg. ±45/±45 ±45/±45 ±38/±45 ±44/±44
Transmittance
of optical filter
5μmLPF 5μmLPF 5μmLPF 5μmLPF
Supply voltage
range
V 2 ~ 15 2 ~ 15 2 ~ 15 2 ~ 15
Dimension
of electrode
mm 2 × 1
Dual
2 × 1
Dual
2.3 × 1.0
Serial quad
1.0 × 1.0
Serial quad
Element height mm 3.5 3.5 3.5 3.5
Gate resistor
(Rg)
- - -
Dimension mm Φ9.2 × 4.7, dual Φ9.2 × 4.7, dual Φ9.2 × 4.7, quad Φ9.2 × 4.7, quad

スペック別(リードタイプ製品 RFI改善品)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Item Unit IRA-S200ST01A01 IRA-S220ST01A01 IRA-S400ST01A01 IRA-S500ST01A01
Sensitivity
(500K, 1Hz)
mV 4.6 4.6 7 3.3
White noise mVpp 150 180 200 250
Source voltage
(5V, 47KΩ)
V 0.2 ~ 1.5 0.2 ~ 1.5 0.2 ~ 1.5 0.2 ~ 1.5
F.O.V
(Ver./Hor)
deg. ±45/±45 ±45/±45 ±38/±45 ±44/±44
Transmittance
of optical filter
5μmLPF 5μmLPF 5μmLPF 5μmLPF
Supply voltage
range
V 2 ~ 15 2 ~ 15 2 ~ 15 2 ~ 15
Dimension
of electrode
mm 2 × 1
Dual
2 × 1
Dual
2.3 × 1.0
Serial Quad
1.0 × 1.0
Serial Quad
Element height mm 3.5 3.5 3.5 3.5
Gate resistor
(Rg)
- - -