製品の品番または品番の一部を入力してください
製品ステータス
圧電サウンダは圧電振動板をプラスチックケース(共鳴器)に組み込んだ発音部品です。 圧電サウンダは発振回路を内蔵せず、入力される信号(マルチトーン、メロディなどを含む)に応じて発音する発音部品です。その特徴から、幅広い用途でご使用いただけます。小型、高密度実装に最適なSMDタイプと、汎用的にご使用いただけるピンタイプがあります。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
発振回路なし
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
発音部品の種類から、周波数や発音の仕組み、製品のはたらきや基本的な回路を解説いたします。
製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
ご使用時のお願いと、不具合事例をご紹介します。必ずお読みください。
生産中止、中止予定、およびNRNDの製品リストをご覧になれます。