製品の品番または品番の一部を入力してください
卑金属電極技術を用いることによって実現した、新しいセラロックです。
自動車用
CSTCR_G_B *2
CSTCR_G *2
*1) 標準公差:周波数許容偏差±0.5% 狭公差:周波数許容偏差±0.1%以内
*2) 従来よりパラジウムを使用していません。
一部変更あり:パターン変更
環境関連資料
その他Documents
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト