A
2016年4月から、一般用チップ積層セラミックコンデンサGRMシリーズ(定格100V以下)の性能・試験方法において、以下の公規格を適用しています。
- JIS C5101-21(IEC 60384-21)
- 表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類1
- JIS C5101-22(IEC 60384-22)
- 表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類2
公規格に準拠し、一部の試験方法(条件)と保証内容を変更しています。但し、保証条件を緩和する内容ではございません。
詳しくは、下記表1、表2をご参照ください。
詳細スペックシート詳細スペックシートとは
は、製品検索の検索結果のPDFデータシート、および製品詳細ページでご覧いただけます。