Siキャパシターの型番は15桁の英数字にて表されます。
1-6桁目がシリーズ名、7-8桁目がBDV、9桁目がサイズ、10-12桁目が容量値、13-14桁目が出荷形態、15桁目が電極表面材料を表します。
特に、容量値の表し方がMLCCとは異なるので気をつけてください。
詳細な読み方については下記をご参考下さい。
関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、パーツナンバー (PN)、品番付与ルール、サイズコード、Silicon Capacitor (Si-Cap)、Silicon IPD (Si-IPD, Integrated Passive Device)、Size Code、Part number (PN), part number assignment rules