최대 인덕턴스 560μH의 차량 전용 3225사이즈 권선 인덕터 상품화

LQH32NH_23

2017-09-21

요지

주식 회사 무라타 제작소는 ADAS*1와 인포테인먼트 기기 등의 차량 전자 기기의 choke 용도와 신호용 필터 용도 등에 적절한 3225사이즈(3.2×2.5mm)의 권선 인덕터 LQH32NH_23시리즈를 상품화했습니다.

최고 사용 온도 125℃에 대응한 3225사이즈의 인덕터로서는 업계 최대의 인덕턴스 560μH까지 라인 업 해AEC-Q200*2에 기준을 두고 있습니다. 또 인덕턴스가 작은 편차(±5%)인 점도 하나의 특징입니다. 본 상품은 2017년 8월부터 양산을 시작했습니다.

  

보충

자동차의 전장화, 디지털화에 따른, choke용도와 신호용 필터 용도에 대한 고 신뢰성, 폭넓은 인덕턴스 라인 업을 지닌 상품의 수요가 높아지고 있습니다. 그래서 민생 기기 용 LQH32MN_23 시리즈를 기반으로 설계를 검토하고, 품질 개선 및 관리 체제를 강화함으로써 최고 사용 온도 125 ℃의 권선 인덕터를 상품화했습니다.

  

제품 사이트 URL

LQH32NH_23 시리즈
시리즈 라인 업은 여기를 참조하십시오.

  

용어 설명

*1 ADAS: Advanced Driver Assistance System선진 운전 지원 시스템

*2 AEC-Q200: Automotive Electronics Council차량용 전자 부품의 신뢰성 규격




무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.