村田此次推出的陶瓷ESD防护器件较上一代产品而言性能提高了20%,该技术突破主要通过对上一代村田陶瓷ESD防护器件的内部改造来实现。依托于村田强大的封装技术和创新的元器件研发技术,同时结合了独特的放电部设计技术和陶瓷多层技术,村田缩小了该款产品内部两个电极之间的间距,提升了其性能。
村田新产品与原有产品性能对比图(0402) 村田新产品与原有产品性能对比图(0201)
说到静电防护就不得不提硅TVS,村田陶瓷ESD防护器件大有“青出于蓝而胜于蓝”的趋势。村田陶瓷ESD防护器件只有0.05 pF的电容,这是目前硅TVS无法实现的。超低的电容使得插损微乎其微,实现了产品的高可靠性。同时,在低电压(IEC61000-4-2 level1)环境下,该产品仍能实现ESD防护及低峰值电压。更让人惊喜的是,村田陶瓷ESD防护器件不仅可以多次循环使用,而且在价格上也有较高的优势。
村田的陶瓷ESD防护器件插损微小
在科技高速发展的今天,静电防护的需求也已大大超出了预期。在智能手机市场,随着在性能、性价比等方面的要求越来越高,像村田陶瓷ESD防护器件一样高可靠性、高性价比的产品备受厂商青睐,市场前景良好。除此之外,村田陶瓷ESD防护器件未来将会更多的被应用在NFC、GPS、Wi-Fi、LTE、GSM等的天线端子;USB、HDMI等的高速信号线;扬声器、麦克风等的音频线及SD卡、SIM卡、触控屏、显示器等等诸多领域。目前,村田陶瓷ESD防护器件已经在申请六项专利。冈山村田制作所已于2014年12月起量产。
LXES15AAA1-153(0402)
LXES03AAA1-154(0201)
株式会社村田制作所是一家以机能陶瓷为基础,研究开发、生产、销售电子元器件的公司,并且构建了从材料到产品一条龙的生产体制。此外,村田产品的90%以上销往日本以外的国家和地区,公司的全球化发展方兴未艾。