电源用片状铁氧体磁珠的额定电流值已经成为一个重要的选择点。
此次、在0603尺寸(1.6mm × 0.8mm)中追加了具有与0805尺寸(2.0mm × 1.25mm)的BLM21PG_SH系列相同额定电流值的用于汽车市场的产品。
使用片状铁氧体磁珠时,要将信号线和电源线区分开来。其中在电源线中作为判断可否使用的标准,额定电流值意义重大。目前为止,在0603尺寸(1.6mm × 0.8mm)中只有比0805尺寸(2.0mm × 1.25mm)的BLM21PG_SH系列额定电流值低的产品。
此次,通过优化材料和内部构造,在产品阵容中追加了与传统BLM21PG_SH的额定电流值相同的产品,扩大了应用范围。
0603 (1.6mm × 0.8mm)既是小型尺寸,同时也实现了与0805尺寸(2.0mm × 1.25mm)的BLM21PG_SH相同的额定电流值。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/