车载电源用2014/2020尺寸4Amax.共模扼流线圈商品化

DLW5ATH/DLW5BTH series

2017/5/22

要旨

株式会社村田制作所将适合动力传动系统•安全系统电子控制设备(ECU*1)的电源线静噪对策的共模扼流线圈DLW5ATH/DLW5BTH系列商品化。本产品将于2017年6月开始量产。

  

补充

汽车市场向无人驾驶进军加速,周围检测用车载摄像头、激光雷达等各种传感器的标准装备不断升级。处理大量信息的ECU增加,对符合动力传动系统•安全系统的高可靠性电源线用静噪对策元件的需求也不断提升。

因此,以信息娱乐系统中具有市场业绩的「DLW5ATZ/DLW5BTZ系列」为基础,将满足动力传动系统•安全系统ECU要求的高可靠性的2014(5.0×3.6mm)尺寸和2020(5.0×5.0mm)尺寸的电源线用共模扼流线圈「DLW5ATH/DLW5BTH系列」商品化。

  

产品网页URL

DLW5ATH/DLW5BTH系列
系列产品阵容请点击此处确认。

  

术语说明

*1 ECU:Electronic Control Unit(电子控制设备)



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。