0402尺寸车载电源用片状铁氧体磁珠商品化

murata PE0-1700

2017/7/7

要旨

株式会社村田制作所将可用于车载用动力传动系统•安全用途的电源线用0402尺寸(1.0×0.5mm)的片状铁氧体磁珠BLM15EG_SH1系列商品化。BLM15EG_SH1系列能支持电源线用大电流,高频(1GHz附近)阻抗大,适合较广频率范围的静噪对策。本产品已于2017年2月开始量产。
  

补充

传统高频特性好的片状铁氧体磁珠因为内部构造的原因,很难支持大电流。BLM15EG_SH1系列重新审视内部构造,谋求低阻抗化,实现支持大电流。
具有高频阻抗特性良好的电气特性,适合车载用电源线广泛频带内的静噪对策的高可靠性片状铁氧体磁珠。
  

产品网站URL

BLM15EG_SH1系列
产品系列阵容请确认此处。

  

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。