支持使用温度150℃的车载用0402尺寸片状铁氧体磁珠商品化

murata_PE0-1S00

2017/7/13

要旨

株式会社村田制作所将可用于车载用动力传动系统•安全用中的可焊接贴装且保证使用温度150℃的0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15HG_BH系列商品化。本产品的量产开始时间预计为2017年10月。
  

补充

汽车市场中,相对于安装在传感器周边的静噪对策元件,传统的使用温度保证125℃,由于客户对高温对应产品的迫切期望,本公司研发出保证使用温度150℃的产品。通过使用150℃保证产品,无需避开高温区域即可进行安装,设计自由度提高。
BLM15EG_SH1系列可支持电源线用大电流,高频(1GHz附近)阻抗大,适合较广频率范围的静噪对策。
本公司已经将可在0603尺寸(1.6×0.8mm)、0805尺寸(2.0×1.25mm)上进行焊接贴装且保证使用温度150℃的片状铁氧体磁珠商品化。然后在保证使用温度150℃的同一系列中,新增0402尺寸的产品阵容,有助于节省空间化。
  

产品网站URL

BLM15HG_BH系列
系列阵容请查看此处。

  

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。