支持使用温度150℃的车载用0402尺寸片状铁氧体磁珠商品化

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管(ESD保护装置)

2017/7/13

murata_PE0-1S00

要旨

株式会社村田制作所将可用于车载用动力传动系统•安全用中的可焊接贴装且保证使用温度150℃的0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15HG_BH系列商品化。本产品的量产开始时间预计为2017年10月。
  

补充

汽车市场中,相对于安装在传感器周边的静噪对策元件,传统的使用温度保证125℃,由于客户对高温对应产品的迫切期望,本公司研发出保证使用温度150℃的产品。通过使用150℃保证产品,无需避开高温区域即可进行安装,设计自由度提高。
BLM15EG_SH1系列可支持电源线用大电流,高频(1GHz附近)阻抗大,适合较广频率范围的静噪对策。
本公司已经将可在0603尺寸(1.6×0.8mm)、0805尺寸(2.0×1.25mm)上进行焊接贴装且保证使用温度150℃的片状铁氧体磁珠商品化。然后在保证使用温度150℃的同一系列中,新增0402尺寸的产品阵容,有助于节省空间化。
  

产品网站URL

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志