世界超大15μH的0402尺寸电感器商品化

2017/9/25

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨
株式会社村田制作所将面向智能手机等通信设备的15μH的大电感值的世界超小0402尺寸(1.0×0.5mm)的电感器LQW15DN系列商品化。本产品于2017年9月开始量产。

由于多功能化和多模式化的发展,智能手机等通信设备用电感器,不仅要求元件小型化,对搭载在RF天线调谐电路和Bluetooth模块上的升压电路用电感器还要求大电感值。本产品通过独特的材料、设计技术,实现了0402尺寸(1.0×0.5mm)且15μH超大电感值,可有助于电路的小型化、高效率化。

产品网站

LQW15DN系列
系列阵容请查看此处。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。