提供解决方案
为物联网社会的发展作贡献

3.无线解决方案提案的核心(1)
无线通信模块开发

物联网的新技术开发和其概念的普及,使得想看、想测、想控制、想传感的需求爆发性地显现出来。为满足这些需求,与传感器元件、电源相关部件等器件开发并行的无线通信模块开发也很重要。用户想实现的功能、想处理的数据各不相同,所以有必要根据应用方法选择最适合的通信手段。比如,用无线通信处理大容量数据时Wi-Fi®通信比较合适,而控制的设备台数较多需要覆盖区域时网格通信比较合适。我们认为,村田的使命就是准备齐全符合需求的最佳通信手段。


4.无线解决方案提案的核心(2)
通信品质评价技术

村田一直以来主要向移动市场、家电、车载设备提供无线通信模块,现在我们充分发挥在此领域积累的小型化、薄型化的相关设计、生产技术和高频电路设计、评价技术,谋求扩充无线通信模块的阵容。

在物联网用途中,市场要求的是低耗电、易构建、通信品质稳定的网络。为实现这个目标,我们在硬件和软件两方面的开发上投入了精力。其中通信品质评价尤为重要,我们实际构建了100台以上规模的网络并进行评价,将评价结果反馈给产品开发部门。

通信品质评价一例

通信品质评价一例


无线通信模块的阵容实例

Wi-Fi® Bluetooth® BLE 2.4GHz Mesh Sub GHz Hostless
Wi-Fi®

Wi-Fi® Bluetooth® BLE 2.4GHz Mesh Sub GHz Hostless Wi-Fi®
频率
2.4/5GHz 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz 900MHz 2.4/5GHz
调制 DSSS
OFDM
GFSK FHSS
AFH
QPSK FSK DSSS OFDM
速度 54Mbps~ 3Mbps 1Mbps 250kbps 10-400kbps 54Mbps~
距离 ※1 10~20m 10~20m 10~20m 15~30m 50至数百m 10~20m
网络拓扑 P2P,Star P2P,Star P2P,Star P2P,Star,
Tree,
Mesh
P2P,Star,
Tree,
Mesh
P2P,Star
特点 高通量 声音 低耗电 网格通信 低功率
网格通信
高通量

※1.实际通信距离会因使用环境不同而有出入。


Application Note