Base Stations基带单元(BBU)DU / CU

介绍构成基站的基带单元(BBU:Baseband Unit)和远程无线电单元(RRU:Remote Radio Unit)中用于基带单元的DU(Distribution Unit)及CU(Central Unit)的产品阵容。

1Core Network Transceiver

2BB Processor

3Interface

4Power Supply

5Battery

6Timing Device

7Memory

一般品

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
产品 系列 应用
民用设备&工业设备用片状多层陶瓷电容器 GRM 高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
民用设备&工业设备用低损耗片状多层陶瓷电容器 GQM/
GJM
高频滤波电路
民用设备&工业设备用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 GRJ 耦合/去耦/升压用
民用设备&工业设备用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 (EMI filter) NFM 静噪/去耦
聚合物铝电解电容器 ECAS 平滑/负载瞬变响应
片状电感器(片状线圈) LQW/
LQP/
LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/
LQH/
DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠 BLM 静噪
NFZ
馈通型片状EMI滤波器 NFE
片状共模扼流线圈/
共模静噪滤波器
DLW/
DLM
引线型三端子电容器 DSS1
压电扩音器 PKLCS/
PKMCS
声音元件
钮扣型二氧化锰锂电池 标准型 辅助电源