请输入产品型号或部分型号。
※点击可移动至各个项目。
雷达噪声噪声问题是由PMIC交换噪声重叠到IF信号引起的。因此,PMIC的输出线需要用于消除交换噪声的滤波器。 LC滤波器虽然能够消除较高的噪音,但由于电感器的Rdc以及LC共振,负载响应电压有时会变大。而且,这有可能会超过雷达IC的动作电压的限度。 因此,村田提出了负荷电压变动小的如下2种滤波器。
由于PMIC的开关噪声与IF信号重叠,因此会在原本不存在的位置错误检测物体。 也就是说,会产生重影噪音。为了消除交换噪声,PMIC的输出线需要过滤器。
我们使用79GHz雷达板进行了重影噪声生成实验。如果PMIC的输出线上没有滤波器,则在根据开关频率(fs)及其谐波频率计算的位置产生重影噪声。
LC滤波器在阻止重影噪音方面很有效,但另一方面,也存在雷达IC的电压负荷变动变大的弊端。如果为了加强滤波器特性而选择电感大的电感器,电压变动会进一步加大,下冲有时会超过IC建议工作电压的下限。
利用3端子电容器的低ESL这一特点,有望降低10dB以上的开关噪音。而且,由于Rdc较小,而且不发生LC共振,因此几乎不会出现电压下降。
只要在电感器和电容器的组合上下功夫,即使使用LC滤波器,也能将电压变动控制得很小。