请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用相机闪光灯电路专用片状多层陶瓷电容器
最适合用作触发电容器和倍压电容器!
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
与传统产品(X7R特性)相比,该产品改进了直流偏置特性。建议用于闪光灯电路中的触发式电容器。
标准电流控制电路
升压电流控制电路
C1 : 触发电容器 C3 : 倍压电容器
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。