车载用高耐热薄膜电容器
FH系列

HTFC
和株式会社指月电机制作所共同开发
可在125℃状态下连续使用的车载用高耐热薄膜电容器FH系列

概要介绍


目前在车载用途中被广泛使用的薄膜电容器一般可保证低于105℃的温度。此次研发了新型高耐热薄膜材料,和指月电机制作所一起研发出可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热薄膜电容器。
虽然一直以来都有高耐热薄膜电容器,但有在高温状态下自我恢复功能很难工作,又发生短路故障的顾虑。一方面,此次开发的产品在高温区域内具有自我恢复功能的特征。


传统的电容器

  • 一般可保证低于105℃状态下连续使用(PP)
  • PPS,PEN在高温区域自我恢复功能很难工作,在短路模式下发生故障

高耐热电容器(开发产品)

  • 可在125℃状态下连续使用
  • 在高温区域自我恢复功能也能工作,在开环模式下发生故障

用途


面向高耐热、要求安全性的混合动力车、电动汽车的平滑电容器
  • 电机驱动用转换器
  • 转换器 etc.

开发产品的特征




基本规格


项目 基本规格
额定静电容量  10,15,20μF
额定电压
 450V
高温负荷
 125℃/450V 2000h
耐湿负荷  85℃/85%RH/450V 1000h
耐热冲击
 -40℃⇔125℃ 1000次循环


外观・尺寸




<形状>



<尺寸>


Dimensions [mm]
W H T
引线
间距
20,15μF
35.5 37.0 20.0 29.0
10μF
35.0 35.5 14.5 29.0