以金属蒸镀薄膜为电介质的薄膜电容器具有过电流等流经时可能发生开路故障的特点。薄膜电容器的这一特点被称为自愈功能。就高可靠性产品而言,为应对自愈功能不起作用的情况,有时还会结合保险丝图案使用。
另外,在适当的电压和温度条件下使用时,薄膜电容器不会出现磨损故障。因此,与会出现磨损故障的铝电解电容器等相比,薄膜电容器的寿命更长。然而,如果在高电压、高温多湿的环境下使用,薄膜电容器可能会出现开路故障,导致容量降低,因此应予以考虑。
如果薄膜上存在电能缺陷,或者因为施加过电压而导致绝缘体被击穿,其周围的蒸镀膜会立即发生氧化,使电容器恢复绝缘状态。这种自愈功能提高了薄膜电容器的可靠性。