以上是AC/DC转换器、DC/DC转换器的一般电路事例。
①AC线滤波器(C1,C2)和一次二次结合的耦合电容有必要使用取得安全规格认证的电容器。
AC400V额定、AC500V额定新产品适用于AC400V、AC690V的AC/DC 变频器。
②缓冲用电容器(C5,C6)为安装高频开关,要求使用低损耗电容器。
因此向您推荐温度补偿型(Class1)电容器。
一方面,C7因为要求去除高频的噪声成分,所以需要高容量。
向您推荐高介电常数系统(Class2)的电容器。我们会根据不同用途,向您推荐非常适合的温度特性产品。
③平滑用电容器(C4,C8)为除去低频噪声,要求使用较大容量的电容器。