请输入产品型号或部分型号。
对应W4P1 (宽: 4mm、间距: 1mm) 的新电路板封装需求,村田的提出新式编带包装方式“压纹带”。
W4P1压纹带与W8P2的纸带相比,相同元件的包装材料大小 (就表面积比率而言) 减少到1/4。 这就在贴装过程中极大地减少了包装材料的浪费。 另外,通过减小包装尺寸也相应的减少了运输能源的消耗和二氧化碳的排放。
同一尺寸的片状元件包装,压纹带W4P1比W8P2纸带更窄,间距也相应的减少了,这样就使得带区得到更充分的利用。这样就大大的减少了元件的储存空间。
当使用纸带包装的片状元件放入贴装机后,纸带的绒毛和灰尘可能会造成超小型元件焊缝的瑕疵。 由塑料做成的压纹带可以解决这个问题,它可以为超小型芯片元件的贴装提供一个无尘的空间,满足各种电路板贴装的不同需求,非常灵活。
由于压纹带与现有的纸带包装相比,产生的绒毛和纸屑极少,因此可以防止空腔的堵塞。从而解决拾取问题。
压纹带W4P1在包装中不会产生绒毛和灰尘,在贴装过程中可以有效的阻止吸嘴的堵塞,这就可以长时间稳定吸取元件,从而减少吸嘴的频繁维护工作。
压纹带经过防静电的特殊处理,可以避免在贴装过程中上胶带脱离而产生的静电现象。 这就不仅能够减少贴装机的拾取问题,同时也能够减少半导体的静电放电破坏风险。
由于压纹带在由于环境因素 (温度,湿度) 而引起的空腔变化影响很小,因此尺寸比较稳定。 这就使得在高温,高湿的情况下,压纹带可以储存的更为长久,也可以减少在贴装过程中的拾取问题。
在经过一天的高温和高湿的条件下,测量空腔尺寸的变化 (70℃/85%) 。
空腔尺寸的变化 (纸带与压纹带对比)
根据包装规格,适用于0402 (01005) in mm (inch) 尺寸。
发送您的查询
在任何时候 !在任何地方 !更容易获取"您想要的"。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。