问题解决事例

关于降低成本的提

降低客户成本的方法并不仅局限于降低元件的单价! 村田通过减少电容器元件的数量,在最大程度上发挥陶瓷电容器的独有特性,为客户降低成本提供更有力的支持。

SubTitleIcon6    关于降低成本的提案

在此,为您介绍将10个一般用电容器减少为4个低ESL电容器的案例 (减少的数量仅供参考) 。
通过使用低ESL电容器,不仅可维持同等功能,还可减少元件的使用数量。
针对应该置换哪个部位的一般用电容器,如果您觉得很难自己判断的话,我们将为您提供技术方面的帮助。

本系列产品可以帮助您实现这些目标
低ESL电容器LLL系列的介绍
Reduction in the number of parts


SubTitleIcon6    降低成本

在元件的单价不断下降的情况下,客户消耗的成本中,安装费用的比率正在逐步升高。
通过使用低ESL电容器,可大幅降低随元件数量减少的安装费用,进而可以降低元件费用、安装费用、管理费以及包括其他费用在内的总成本。
特别是IC电源端子配置了许多旁路电容器,这样的部位可通过使用低ESL电容器达到降低成本的目的。
例如,假设每年使用的组件数为5M台、每个产品的安装成本为0.8日元,如按照下表的条件进行计算的话,每年可降低的成本大约为36M日元。

An example of cost reduction Example of cost reduction by reducing the number of parts:


- 降低成本的模拟计算 -


输入您目前使用的电容器元件的数量,每个元件的安装成本,以及组件台数 (全年) ,即可模拟计算出使用低ESL电容器时可降低的成本。元件单价为参考值。有关实际的单价,请咨询本公司,或按照您正在使用的元件的单价进行计算。

单位 减少前 减少后
(1) 元件数量 左边输入的数值x0.4
(2) 元件单价
(3) 元件费用 - -
(4) 每个安装成本 显示左边输入的数值
(5) 安装费用 - -
(6) 组件台数 (整年) 显示左边输入的数值
(7) 总成本 - -
计算

【备注】本模拟计算的结果是按照您的输入内容算出估算值。
可能与实际金额存在一定差异,请将其作为参考值使用。

本系列产品可以帮助您实现这些目标


SubTitleIcon6    减少安装面积

再加上,可以减少安装面积,为设备小型薄型化提供有力的支持。左图显示的是将CPU周边的旁路电容器从10个通用电容器减少为4个低ESL电容器的例子。
本图例表明: 通过使用低ESL电容器,不仅可以维持同等功能,还可以减少10%的安装面积。

Reduction of mounting area

“减少元件数量”“降低成本”“减少安装面积”
本系列产品可以帮您实现这些目标。