请输入产品型号或部分型号。
新冠疫情之后,在家办公和远程办公已变得司空见惯,用于PC显示器等的面板市场今后预计需求稳定。 另外,游戏用途等高规格显示器需要更高清晰度的图像和高速图像显示功能。 为了实现高分辨率和高刷新率的功能,信号处理电路的进步也不可或缺。近年来电源电路的大电流化已成为趋势,对电源噪声进行更加严格的控制、设计电压更稳定的电源、可靠性成为课题。
村田的聚合物电解电容器(ECAS系列)具备低ESR、低阻抗与大容量的特点。由于没有静电电容的DC偏压特性,亦具备稳定的温度特性,因此具有良好的纹波吸收、平滑滤波、过渡响应性能。由此为削减部件数量及缩小电路板面积做贡献。
可以用在下图所示的电路中使用。
具有低ESR特性的ECAS系列具有出色的纹波降噪性能。
ECAS系列具有大容量特性,在大电流应用中相对于负载侧波动具有出色的稳定性。
与钽电容器相比,ECAS系列具有更稳定的可靠性,有助于装置稳定工作。
与钽电容器相比,ECAS系列的ESR更低,因此可以实现更小的纹波噪声。
与MLCC相比,ECAS系列容量更大、没有电压依赖性,因此在使用多个MLCC的应用中可以减少使用数量并减小装置尺寸。
MLCC的有效容量会随着直流电压或温度的变化而变化。 另一方面,ECAS系列可用于稳定的电源设计,因为其容量几乎不会因直流电压和温度而变化。
ECAS系列没有因压电效应而产生的机械振动,因此与MLCC相比,它的噪声极低,能够解决令人不快的噪声问题。
我们还备有Panel使用示例的PDF资料。 请通过以下方式下载使用。