可变电容器可变电容器

通过施加在端子上的电压来改变静电容量值。

Variable Capacitors

产品一览

申请免费样品

  • my Murata 可变电容器的免费样品。由此申请。
  • 同时提供样品套件。由此申请。除了每个型号提供10pcs以外,还带有测试基板。

样品申请需要注册为myMurata的会员。

  1. 创建后,我们将向您发送电子邮件。请按照电子邮件的内容正式注册。
  2. 登录 - my Murata
  3. 可能需要过几天后才能使用。
  4. 请确认申请内容并输入收件地址信息等。申请完成后,将自动向my Murata账户中登录的电子邮件地址发送通知。从my Murata的可变电容器页面能免费申请最多100 pcs。
  • 样品申请可能会由于各种原因而被取消。敬请谅解。
  • 您不能在30天内申请相同部件号的样品。
  • 使用my Murata免费样品申请时,必须启用Cookie。请一并参阅网站政策

关于连续和转态

连续是指向端口1、2连续施加特定电压。

转态是指向端口1、2施加切换开关状态的特定电压。
(开:40毫秒,关:360毫秒)

选购件指南

根据必要的调谐范围和阶跃,选择最佳VAC。

最大调谐电压3.0V

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
P/N Capacitance
(pF)
⊿C
(pF)
Antenna Inductance
1μH 1.5μH 2μH
LXRW0YV330-056
LXRW19V330-050
33 – 16.5
16.5 0.8MHz 1.2MHz
1.6MHz
LXRW0YV600-054
LXRW19V600-055
60 – 30
30 1.4MHz
2.1MHz
-
LXRW0YV900-053
90 – 45
45 2.1MHz
- -

最大调谐电压5.0V

P/N Antenna
Inductance
Cseries
(pF)
⊿fr
LXRW19V201-058 0.5μH 470 1.0MHz
1000 1.5MHz
2700 2.0MHz
1.0μH 220 0.9MHz
330 1.4MHz
470 1.9MHz
1.5μH 180 1.1MHz
220 1.4MHz

封装信息

封装类型:CSP

尺寸:0.6 × 0.6 mm(LXRW0Y 系列)

封装类型:DFN (树脂模封)

尺寸:1.3 × 0.9 mm(LXRW19V 系列)

管脚配置

样品申请·咨询

  • 请配合在接到样品后1个月后左右完成评估。
  • 数量有限,送完为止。
  • 评估板和电容测定方法请从这里查看FAQ