EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)LED灯泡的噪声规格对应事例

国内外的规格对应商品化的条件下•••那时,先进制造商选择的解决方案是什么?

课题

为了满足市场需求,公司面临的大课题是•••

因N公司制造的灯泡和荧光灯寿命长,在业界有很好的声誉。但是为应对环境和节能问题,面向企业和家庭用的LED照明的需求急剧增加,N公司顺应时代潮流,几年前开始逐步增加对面向LED照明灯泡的制造,满足了市场需求。但是因N公司掌握LED灯泡制造技术知识的工程师为数不多,所以对正式量产体系和开发多种产品时的技术支持等抱有很多不安因素。

为了满足市场需求,公司面临的大课题是•••

大项目的机会到来!但是必须要克服的课题堆积如山•••

在这种情况下,面向批量销售的LED灯泡的自主品牌竞拍计划提上日程。N公司认为这是今后在LED灯泡领域中奠定生产基础的绝好机会,于是决定参加此次的竞拍。

一直坚持质量保证的N公司的LED灯泡将领先于其他公司的“噪声端子电压”的静噪规格作为此次的应对措施。顺应潮流为探索能够区别于以低廉为卖点的劣质品的优势,进一步进行了信息收集。但是很难找出极具吸引力的亮点。
在信息收集的过程中,因量贩店的迫切期望,突然接到要满足国际规格的「噪声辐射」的命令。而且,即使实施这种规格对策,制造成本也只准许增加百分之几。
控制成本的同时,被拒于「噪声辐射」高门槛的灯泡制造商开始出现,N公司虽然进行了攻防,但是因能够满足「噪声辐射」规格的信息很少,所以产品制造方面的课题堆积如山。

课题要点

  1. 具备LED灯泡的制造知识的工程师很少,对未来感到不安。
  2. 虽然想找出区别于综合因素的亮点,但是找不出极具吸引力的亮点。
  3. 虽然迅速准备与LED照明相关的国内外的规格,但是实行速度跟不上。
静噪对策最前沿