EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)Wi-Fi通信速度改善事例

提高Wi-Fi的通信速度!已解决的很新静噪对策的技术是什么?

课题

本次数码相机决定搭载Wi-Fi功能模式,但是还是担心设计方面的知识•••

数码相机、电子词典等移动设备的电路基板的设计由母公司的配套厂家T公司供应。为了满足从数码相机主体到电脑的图像捕获和直接将照片发布到网站上的需要,决定在下期的主打品牌上搭载无线LAN(Wi-Fi)功能,于是一直忙于信息收集。

本次数码相机决定搭载Wi-Fi功能模式,但是还是担心设计方面的知识•••

但是,本身不具备获得Wi-Fi模块知识的T公司一直在基板设计方面反复摸索。

好不容易研究出样品机,但是通信速度却下降了•••

好不容易制作出嵌入Wi-Fi模块的样品机,并且开始检测。却判定含有使通信速度急速下降的波道。因所有的样品机都呈现同一结果,于是以天线周围的匹配为中心进行了反复检查确认。
Wi-Fi模块正常,其他的元件也没有问题。

在反复进行了几次检测之后,有工程师开始怀疑噪声的可能性,于是设计人员决定找出噪声状态和发生源。
但是,T公司用评估仪器和设备反复进行了检测,每次得出不同结果,所以花费2周时间也没有查明原因,焦急使工程师开始疲惫不堪。

课题要点

  1. 没有具备获得Wi-Fi功能的电路设计的知识。
  2. 样品机没有达到标准的通信速度,未查明原因。
  3. 虽然怀疑噪声,但是以公司的仪器、设备未获得准确结果,无法查明原因。
静噪对策最前沿