LTE采用了宽广的频率范围 (700MHz-2.7GHz) ,并且为各国的通信公司分配了频段。
为了增强此频率使用效率,采用了用多个天线进行传送/接收的Multi Input Multi Output (MIMO) 以及允许基站间多重访问的Space Division Multiple Access (SDMA) 等天线技术。另外,采用了Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) 和Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) 作为多路传输系统。
另一方面,具有无线电通信功能的移动终端存在系统内EMC (内部噪声干扰无线电通信而造成的接收灵敏度降低) 的问题。需要进一步静噪以响应LTE高速通信技术。