高速数据通信用ESD保护装置解决方案

村田的ESD保护装置能够使数字通信用IC和设备免受静电影响。
通过抑制静电容量,从而不对高速数据通信产生影响。

【您是否因类似场景而备受困扰呢?】
  • 受差动传输线噪声影响,蜂窝频带的接收灵敏度下降。

Murata Icon X 蜂窝频带的接收灵敏度改善

课题: 
由于MIPI®、HDMI®、USB等高速差动传输线产生的共模噪声,蜂窝频带的接收灵敏度劣化。


对策方法•效果:
如果是村田的共模扼流线圈(Common Mode Choke Coil: CMCC)一体型的ESD保护装置LXES**D系列的话,能够消除广泛带域的噪声,同时实现ESD对策。因为是一体型元件,所以有助于基板节省空间。

Example of 2 pair CMCC + ESD at HDMI connector.
缩略图
*点击图像,即可看到详细尺寸。
关于小型化对应事例请点击此处

缩略图 *点击图像,即可看到详细尺寸。

Murata Icon X 不同解决方案的提案

结合事例介绍不同解决方案中的推荐产品。

天线周边

提案如下:
・使用TVS的ESD对策中的蜂窝频带的高频噪声对策方法
・L+C的ESD对策中,ESD耐性不足和低波段的损耗对策方法

小型化

提案如下:
・不仅电感器和电容器,还有ESD对策元件的小型化。
・关于0603(mm)和0402(mm)小型LGA封装相关问题的解决对策