SFECV/SFECK 系列

SFECV/SFECK Series
表面贴装型陶瓷滤波器
频率:10.7MHz
尺寸:6.9×2.9×1.4mm

压电元件夹在耐热基片之间,因此机械强度极佳,且适用于自动安装。
各带宽系列产品齐备,可依据需求进行选择。

工作温度范围:
-20~+80℃  (SFECV系列)

-40~+85℃ (SFECK系列) 
存储温度范围: -40~+85℃ (SFECV系列)
  -55~+85℃ (SFECK系列)

Murata Icon X 系列一览

品名表示法
SFECF 10M7 DA00 01 -R0
1 2 3 4 5
1.产品系列
2.标称中心频率
  采用4位字母数字表示。
  (例:10.700MHz → 10M7)
3.产品规格
4.特殊规格
  对于标准系统,“ 特殊规格”项将省略。
5.包装