晶体滤波器的特性定制对应指南

对于晶体滤波器,村田有满足您所需特性的定制提案。
如果您将所需规格填写至咨询表并发送给我们的话,我们将尽可能提案满足您要求的产品。

也会有相应的样品以及市场服务,若您有需求,请随时联系我们。

Murata Icon X 定制规格的对应范围

适用范围
  • 频率:20~150MHz (7.0mm × 5.0mm尺寸)
  • :45~150MHz (3.8mm × 3.8mm尺寸)
  • 标准工作温度范围:-20~+70℃
  • 如果您能告知所需特性值、特性项目的优先顺序给我们作为参考的话,我们可提出更加符合您要求的提案。
参考
可通过就近营业部门咨询。

技术指南