电感器的问题解决实例RF电路的损耗抑制的提案

RF电路损耗也受匹配电路所使用的电感的Q值大小的影响。本公司拥有多种高Q值产品,提供减少RF电路内损耗的解决方案。在所有产品当中,推荐具有高Q值特性的绕线结构"LQW系列 在新视窗中开启 "。

各种RF电感的损耗比较

下面以SAW滤波器为例,说明推荐LQW系列的理由。
采用本公司的SAW滤波器 (通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路上换装不同Q值的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。

图1表示电路图。此次的电路,说是匹配电路,其实只有1个RF电感。

Figure 1: SAW Filter and Matching Circuit

图1: SAW滤波器与匹配电路

图2表示此次进行比较的RF电感的Q值频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值 (800MHz时的代表值)

Figure 2: Comparison of RF Inductor Q (both 7.5 nH)

图2: RF电感的Q值比较 (均为7.5nH)

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
表1 RF电感的比较
型号 结构 尺寸 (mm) Q值
LQW15AN7N5H00 绕线 1.0×0.5 59
LQW04AN7N5D00 绕线 0.8×0.4 48
LQG15HN7N5J02 叠层 1.0×0.5 33
LQP03TN7N5H02 薄膜 0.6×0.3 27

换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图3,通频带特性见图4。

  • 图3: SAW滤波器的整体特性

    图3: SAW滤波器的整体特性

  • 图4: SAW滤波器的通频带特性

    图4: SAW滤波器的通频带特性

从图4的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。
高频电路的电平损耗差异越来越重要。

从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大 (损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。
也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。

请注意,使用的高频元件 (此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。

其他的实例

射频
因LQP03_02系列具备小型和高性能的特点,提供减少电路板占有面积的方案

近几年,随着智能手机的高功能化和多模式化,高频用电感器的数量有增加的趋势。
针对整机的小型化及薄型化,我们推荐小型且高性能的LQP03_02系列。

RF Inductors Proposal of the base exclusive possession area reduction by small size, the high-performance LQP03_02 series

射频
PA・电源线的静噪对策技术提案 -电源用扼流电感的应用示例-

以改善RF信号质量 (频带外的无须改善辐射) 为目的,为大家介绍使用了片状电感器的移动终端的PA、电源线的静噪对策。

RF Inductors Proposal of the Noise Suppression Technology in the PA and Power Line -Example of Using Power Inductors for Chokes-

电源用
推进小型化的同时维持效率的方法

您会对DC-DC转换器在小型化的同时,不断高频化而产生困扰吗? 这里为大家介绍即维持效率,又达成小型化的方法。

Inductors for Power Lines How to Keep Efficiency through Miniaturization