NFC用电感器贴装时的注意事项(电感器间的耦合)

NFC用电感器必须在2个组件上使用,一旦使用没有套芯的绕线型电感器等无电磁屏蔽构造的电感器时,各个线圈产生的电磁互相干扰,电感器性能可能发生变化,信号可能不稳定。
因此,使用没有电磁屏蔽的电感器时,必须有足够的间隔进行贴装使彼此没有干扰。

一方面,使用具有电磁屏蔽的多层铁氧体型电感器时,大部分磁通量被屏蔽在元件内部,所以很难干扰外部,即使是更小的间隔进行贴装也不会发生干扰问题。

因此,需要高密度贴装时,使用像LQM18JN系列的电磁屏蔽型的电感器是非常合适的。

NFC用电感器贴装时的注意事项(电感器间的耦合)

介绍可高密度贴装的NFC用电感器。

请参照此处。