负离子发生器

Ionizers
独创的高压技术与构造设计,使负离子发生器模块达到小型化、高功率、且业界最多(本公司调查)的离子生成模块。为离子发生器配备驱动电源制成模块,可以很方便的组合到设备上。
控制产生臭氧量而不改变离子的量的,可以根据不同的应用需求,控制最适合的臭氧量。

Murata Icon X 产品一览

MHM305系列

MHM306系列

MHM400系列

Murata Icon X 技术指南

负离子发生器 Ionissimo® 用有效测试数据
这是通过特定条件产生的参考数据。并不保证效果能够达到一致。

负离子发生器 Ionissimo®的演示影像。