请输入产品型号或部分型号。
MYTxx系列采用了村田自主研发的实质无损开关电容器架构※的2-stage PoL用稳压器模块。 本产品包括电感器在内的全部无源元件均集成在一个封装内。 在2芯/3芯电池或12V输入PoL应用中,配置了高效率、低纹波/低噪声特性的电压转换电路,在尺寸和高度两方面的解决方案皆实现了大幅削减。
※实质无损开关电容器架构:通过软开关电路,降低向电容器充电时的突入电流造成的损耗的电路技术。
请点击Part Number下载Data Sheet。
一种高度灵活的多级架构,包括与降压级相结合的“管道”级开关电容器网络(电荷泵)。
By Stephen J. Allen Senior Director of Strategic Marketing, pSemi Corporation, A Murata Company
2-stage, Point-of-Load Regulator
Send your inquiry