使用电源时,输入电压不得超过数据表上指定的最大值。否则有可能造成电源的永久性损坏。 增加电源负载时,输出电流不得超过产品规格书中指定的最大持续输出电流。否则反而有可能影响电源的可靠性或造成电源的永久性损坏。

电气强度测试的注意事项:

  • 进行电气强度测试时,请逐渐增加测试电压直至达到事先设定的测试电压值。降低测试电压时,同样应逐渐降低至0,此项操作基于IEC60950-1第5.2.2条的规定。请确保在购买测试设备时或通过校准器获取了正确的测试电压波形。请确认测试电压没有出现异常。
  • 此外,在施加测试电压时还应注意放电时产生的潜在高压电。因此,请勿触碰任何带电部件。
  • 请注意,电源可能会因开闭测试定时器开关时产生的高压电脉冲而受损。
  • 运输/使用:

    • 使用和/或运输产品时,请确保产品不会受损。
    • 接线和连接:

      • 请按照产品规格书中的说明连接输入/输出电源。电源设备的安装仅应由受过培训的技师或电工进行,且安装过程须遵守国际及地方的电气规范,以及准备安装最终产品以投入使用的地区所在地的标准。
      • 安装电源时至少须根据所适用的安全规范确保在产品及其周围环境、结构间保留适当空间。
      • 接线材料及布线方法;

        • 布线方法及接线材料必须具有适用于电源的额定电流。
        • 请按照产品规格书中提供的温度降额指南进行操作,以使产品获得最高的可靠性及最长的使用寿命。为获得最佳的结果,应在电源处测量周围环境的参考温度及气流。
        • 环境方面的注意事项:

          请避免产品暴露于:

          • 高温高湿、阳光直射的环境
          • 含氯、硫化氢、氨、二氧化硫、二氧化氮等腐蚀性元素的环境
          • 液体(水、油、溶剂等)
          • 集尘过多的环境
          • 其他危险环境
          • 注意:使用二甲基聚硅氧烷含量百分比较高的硅橡胶或粘合剂可能引发机电部件故障。请在设备附近使用二甲基聚硅氧烷含量为0.1%以下的硅橡胶和粘合剂。 操作电源时,温度不得超过产品规格书中标明的最大推荐值。否则可能会缩短电源的使用寿命并/或造成永久性损坏。

            内部熔丝不可更换。对于出现内部熔丝短路的设备,切勿利用现场维修服务,请务必将其退还至村田进行修理。严禁任何试图更换内部熔丝的行为,否则将导致保修无效。

            警告:这些产品可能会使您接触到包括三氧化锑、双酚A及铅在内的、加利福尼亚州已知会引发癌症、出生缺陷或其他生殖危害的化学物质。有关更多信息,请前往: www.P65warnings.ca.gov.

            除数据表中另有说明的情况外,此类产品均符合包括国际上主要的环境法规(例如RoHS、REACH)在内的IEC62474标准准则1中限用材料的阈值。村田产品的生产过程及其成分中不使用任何消耗臭氧层物质。

生命与安全关键型应用销售政策

除数据表中另有说明的情况外,所有标准产品均为非安全关键型商业及工业应用而设计。 对于可能直接威胁生命或造成生命损失、身体损伤和/或财产损失的应用,须事先获得村田(1)许可。

此类应用包括但不限于:

  • 航空设备
  • 航空航天设备
  • 海下设备
  • 发电厂控制设备
  • 医疗设备
  • 运输设备(汽车、火车、轮船等)
  • 交通信号设备
  • 灾害/犯罪预防设备
  • 数据处理设备
  • 买方声明并同意自身具备履行下述行为所需的所有专业知识:创建并实施安全保护措施以预测故障可能导致的危险后果;监控故障及其后果;减少造成伤害的故障发生的可能性;采取适当的补救措施。对于在安全关键型应用中因使用任何村田的产品而造成的任何损失,买方应全额赔偿村田、其关联公司及其代表方。

    备注:本项中的“村田”指村田制作所及包括但不限于Murata Power Solutions在内的村田的关联公司。