1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLA31BD121SN4#

BLA31BD121SN4#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLA31BD121SN4B BLA31BD121SN4D BLA31BD121SN4J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 0.8mm
厚度公差 ±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.018g
电路数目 4
额定电流(at 85℃) 150mA
额定电流(at 125℃) 150mA
直流电阻(max) 0.3Ω
阻抗(at 100MHz) 120Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
尺寸代码(单位为mm) 3216

Murata Icon X 特点

  The miniaturize of electronic equipment
requires high performance EMI filters which
enables high density mounting. BLA31A/B series
consists of 4 circuit of ferrite bead inductor.
BLA31A/B is suitable for EMi suppression in smaller
digital equipment.

★FEATURES
1. BLA31A/B have 4 circuits in 3.2×1.6mm body with
   0.8mm pitch.
2. Provides attenuation across a broad frequency
   range. Two types of impedance are available
   which meets general signal line and high speed
   signal line.
3. Original inner electrode structure enables extra
   low crosstalk.
4. The nickel barrier structure of the extermal
   electrodes provides excellent solder heat
   resistance. Both flow and reflow soldering
   methods can employed.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000
J 330mm纸带 10000

下载本页的PDF