1. 产品搜索时钟元件陶瓷谐振器/晶体谐振器CSBFB1M02J58-R1

CSBFB1M02J58-R1

  • 生产开始日期:1990/2/1
  • 接受订单的最迟期限:2018/3/31
  • 停产日:2018/6/30

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

产品型 陶瓷谐振器
系列名 CSBFB_J
频率 1024.0kHz
频率公差 ±0.50% max.
工作温度范围 -20℃~80℃
频率温度特性 ±0.30% max.
频率老化 ±0.30% max.
谐振电阻 (R1) 100Ω max.
形状 SMD
清洗 对应
长x宽 6.0x5.0mm

Murata Icon X 特点

MURATA's original package technologies have enabled the development of the kHz band CERALOCK. The series is perfect in miniature remote control units and AV modules. CERALOCK can be reflow soldered and mounted by automatic placement equipment.

Features
1. Withstands reflow soldering.
2. Compatible with automatic placement equipment.
3. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R1 330mm压纹带 3000

下载本页的PDF